Spezielle Geschäftsbedingungen für den Verkauf von FastShip- und FastConnect-Programmprodukten
- Alle FastShip und FastConnect Produkte sind im Kernproduktekatalog für Rechenzentren hervorgehoben.
- Für alle Bestellungen von FastShip- und FastConnect-Produkten muss zuvor ein Angebot von Corning eingeholt worden sein.
- Bestellungen müssen auf das FastShip- oder FastConnect-Angebot Bezug nehmen.
- Alle FastShip und FastConnect Produkte werden in der Reihenfolge des Bestelleingangs verkauft.
- Sollte die Verfügbarkeit von FastShip Produkten zu einem bestimmten Zeitpunkt eingeschränkt oder nicht vorhanden sein, behält sich Corning das Recht vor, abweichende Lieferzeiten für den frühestmöglichen Liefertermin oder ein äquivalentes Alternativprodukt anzubieten.
- Sofern nicht in diesen Speziellen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von FastShip und FastConnect Produkten etwas anderes aufgeführt ist, unterliegen alle Verkäufe den Allgemeinen Verkaufsbedingungen von Corning, so wie diese in der Auftragsbestätigung von Corning aufgeführt sind.
FastShip-Programm:
- Das FastShip-Programm wurde entwickelt um den täglichen Bedarf sowie kleine Projekte inklusive Änderungen,
- Erweiterungen und Umzügen zu unterstützen. Ausgewählte Kernprodukte aus dem Bereich der lokalen Netze und Rechenzentren sind innerhalb von 72 Stunden nach Auftragsbestätigung durch Corning versandbereit, direkt aus
- unseren Fertigungslinien sowie unserem Lagersortiment. Eilversand ist auf Anfrage auf Kosten des Kunden möglich.
FastConnect-Programm:
- FastConnect ist dafür konzipiert, kleine bis mittelgroße Projekte (mit einem Bestellwert in der Höhe von 20.000 bis 150.000 Euro) zu unterstützen.
- FastConnect sorgt dafür, dass ausgewählte Kernprodukte für Rechenzentren in Frankreich, Großbritannien und Deutschland innerhalb von zwei Wochen nach Auftragsbestätigung durch Corning geliefert werden und für weitere Märkte in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika innerhalb von zwei Wochen versandbereit sind. Eilversand ist auf Anfrage auf Kosten des Kunden möglich.